Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Caractéristiques

  • Capteur de position rotatif de qualité industrielle 
  • Mesure absolue de la position angulaire jusqu'à 200 tours 
  • Boîtier disponible en aluminium ou en acier inoxydable 303
  • Boîtier NEMA 4 / 4X / 6, IP 67/68
  • Conforme aux normes EN 50081-2 et EN 50082-2 relatives aux émissions électromagnétiques et à l'immunité
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Capteur de position rotatif industriel

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Câble de 30 mètres étanche, testé sous pression | Câble de 3 mètres étanche, testé sous pression | Câble de 7,6 m pour instrumentation | Câble étanche 30 mètres | Câble étanche de 3 mètres | Connecteur en métal à 6 broches | Connecteur en plastique à 6 broches

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (VDC) 10,5 – 40 | 14,5 – 40

  • Courant d'entrée (mA) 10

  • Impédance de la sortie (Ω) 1K

Caractéristiques du corps

  • Poids (g) 1361 | 2722

  • Poids (oz) 48 | 96

Caractéristiques du boîtier

  • Diamètre du boîtier  63,2 mm [ 2,49 in ]

Dimensions

  • Diamètre de l'axe (mm) 6 | 6.35

  • Diamètre de l'axe (in) 0,236 | .25

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Détails du signal de sortie  0 – 10 VCC | 0 – 5 VCC | 10 – 0 VCC

Autre

  • Non-linéarité (%) 0,15 | 0,2 | 0,5 | 1,25

  • Non-répétitivité et hystérésis  .05

  • Couple (in-lbs) 32

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue