Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Le RT8420 combine la superbe linéarité et la résolution d’un potentiomètre hybride plastique avec la durabilité du circuit de 4 à 20 mA de Celesco pour fournir un signal électrique précis et fiable sur toutes les plages. De plus, le RT8420 dispose de réglages du zéro et de la portée entièrement accessibles permettant une correspondance précise du signal de sortie avec la mesure requise. 

AVANTAGES

  • Capteur de position rotative de qualité industrielle 
  • Position rotative absolue jusqu’à 200 tours 
  • Options de boîtier en aluminium ou en acier inoxydable 
  • IP68 / NEMA 6 
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Capteur de position rotatif industriel

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Câble de 30 mètres étanche, testé sous pression | Câble de 3 mètres étanche, testé sous pression | Câble de 7,6 m pour instrumentation | Câble étanche 30 mètres | Câble étanche de 3 mètres | Connecteur en métal à 6 broches | Connecteur en plastique à 6 broches

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (VDC) 8 – 34 | 14 – 29

  • Courant d'entrée (mA) 20

  • Intensité de sortie (max) (mA) 20

  • Impédance de la sortie (Ω) 100 M

Caractéristiques du corps

  • Poids (g) 1361 | 2722

  • Poids (oz) 48 | 96

Caractéristiques du boîtier

  • Diamètre du boîtier  63,2 mm [ 2,49 in ]

Dimensions

  • Diamètre de l'axe (mm) 6 | 6.35

  • Diamètre de l'axe (in) 0,236 | .25

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Détails du signal de sortie  0 – 20 mA | 20 – 0 mA | 20 – 4 mA | 4 – 20 mA

Autre

  • Non-linéarité (%) 0,15 | 0,2 | 0,5 | 1,25

  • Non-répétitivité et hystérésis  .05

  • Couple (in-lbs) 32

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue