Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Ce capteur innovant de Celesco, conçu pour répondre aux normes environnementales strictes NEMA-4 et IP67, est disponible dans des plages de mesure pleine course allant de 1/4 à 50 tours.  Étant donné que le capteur est potentiométrique, le RT9510 est absolu et maintiendra les informations de position même après une perte de puissance. 

AVANTAGES

  • 0–90° à 0–50 tours
  • 0...5, 0...10 V CC 
  • Capteur de position rotative de qualité industrielle 
  • Position rotative absolue jusqu’à 50 tours 
  • Options de boîtier en aluminium ou en acier inoxydable 
  • IP68 / NEMA 6 
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur  Capteur de position rotatif industriel | Potentiomètre industriel

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Câble 100 pieds | Câble 10 pieds | Câble 25 pieds | Câble étanche | Connecteur | Connecteur 6 broches

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (VDC) 10,5 – 40 | 14,5 – 40

  • Courant d'entrée (mA) 10

  • Impédance de la sortie (Ω) 1K

Caractéristiques du corps

  • Poids (g) 2300

  • Angle de mesure électrique (°) 90 | 180 | 360 | 720 | 1080 | 1800 | 3600 | 7200 | 10800 | 18000

Caractéristiques du boîtier

  • Diamètre du boîtier (mm) 114 | 114,3

  • Diamètre du boîtier (in) 4,5

Dimensions

  • Diamètre de l'axe (mm) 6 | 6.35

  • Diamètre de l'axe (in) .23 | .25

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 90

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 194 | -40 – 200

Fonctionnement/Application

  • Détails du signal de sortie  0 – 10 V | 0 – 10 VCC | 0 – 5 VCC | 10 – 0 VCC

Autre

  • Non-linéarité (%) 0,15 | 0,2 | 0,3

  • Non-répétitivité et hystérésis  .05

  • Couple (in-lbs) 2

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue