| Produit | N° de pièce TE | Documents | Non-linéarité | Détails du signal de sortie | Impédance de la sortie | Diamètre de l'axe | Conformité RoHS de l'UE | Conformité aux VLE de l'UE |
|---|
| 04-0989-0005 | | 0,15 % | Diviseur de tension (potentiométrique) | 500 Ω | 6.35 mm | - | - |
| 04-0989-0038 | | 0,3 % | Diviseur de tension (potentiométrique) | 500 Ω | 6.35 mm | - | - |
| 04-0989-0050 | | 0,3 % | Diviseur de tension (potentiométrique) | 1K Ω | 6.35 mm | - | - |
| 04-0989-0056 | | 0,3 % | Diviseur de tension (potentiométrique) | 10K Ω | 6.35 mm | - | - |
| 04-0989-0079 | | 0,3 % | Diviseur de tension (potentiométrique) | 500 Ω | 6.35 mm | - | - |
| 04-0989-0124 | | 0,3 % | Diviseur de tension (potentiométrique) | 10K Ω | 6.35 mm | - | - |
| 04-0989-0149 | | 0,15 % | Diviseur de tension (potentiométrique) | 5K Ω | 6.35 mm | - | - |
| 04-0989-0151 | | 0,3 % | Diviseur de tension (potentiométrique) | 10K Ω | 6 mm | - | - |
| 04-0989-0155 | | 0,15 % | Diviseur de tension (potentiométrique) | 5K Ω | 6.35 mm | - | - |
| 04-0989-0173 | | 0,15 % | Diviseur de tension (potentiométrique) | 500 Ω | 6.35 mm | - | - |
| 04-0989-0174 | | 0,15 % | Diviseur de tension (potentiométrique) | 10K Ω | 6.35 mm | - | - |
| 04-0989-0176 | | 0,15 % | Diviseur de tension (potentiométrique) | 5K Ω | 6 mm | - | - |
| 04-0989-0177 | | 0,15 % | Diviseur de tension (potentiométrique) | 5K Ω | 6 mm | - | - |
| 04-0989-0182 | | 0,15 % | Diviseur de tension (potentiométrique) | 5K Ω | 6.35 mm | - | - |
| 04-0989-0192 | | 0,3 % | Diviseur de tension (potentiométrique) | 10K Ω | 6.35 mm | - | - |
| 04-0989-0193 | | 0,15 % | Diviseur de tension (potentiométrique) | 500 Ω | 6 mm | - | - |
| 04-0989-0208 | | 0,3 % | Diviseur de tension (potentiométrique) | 500 Ω | 6 mm | - | - |
| 04-0989-0219 | | 0,3 % | Diviseur de tension (potentiométrique) | 5K Ω | 6.35 mm | - | - |
| 04-0989-0226 | | 0,3 % | Diviseur de tension (potentiométrique) | 5K Ω | 6.35 mm | - | - |
| 04-0989-0228 | | 0,3 % | Diviseur de tension (potentiométrique) | 5K Ω | 6.35 mm | - | - |
| 04-0989-0229 | | 0,3 % | Diviseur de tension (potentiométrique) | 500 Ω | 6 mm | - | - |
| 04-0989-0236 | | 0,3 % | Diviseur de tension (potentiométrique) | 10K Ω | 6 mm | - | - |
| 04-0989-0238 | | 0,15 % | Diviseur de tension (potentiométrique) | 1K Ω | 6.35 mm | - | - |
| 04-0989-0239 | | 0,3 % | Diviseur de tension (potentiométrique) | 1K Ω | 6.35 mm | - | - |
| 04-0989-0241 | | 0,3 % | Diviseur de tension (potentiométrique) | 500 Ω | 6.35 mm | - | - |
| 04-0989-0242 | | 0,3 % | Diviseur de tension (potentiométrique) | 10K Ω | 6.35 mm | - | - |
| 04-0989-0243 | | 0,2 % | Diviseur de tension (potentiométrique) | 10K Ω | 6 mm | - | - |
| 04-0989-0250 | | 0,15 % | Diviseur de tension (potentiométrique) | 10K Ω | 6 mm | - | - |
| 04-0989-0256 | | 0,3 % | Diviseur de tension (potentiométrique) | 500 Ω | 6 mm | - | - |
| 04-0989-0261 | | 0,3 % | Diviseur de tension (potentiométrique) | 1K Ω | 6 mm | - | - |
| 04-0989-0264 | | 0,3 % | Diviseur de tension (potentiométrique) | 10K Ω | 6.35 mm | - | - |
| 04-0989-0266 | | 0,2 % | Diviseur de tension (potentiométrique) | 5K Ω | 6.35 mm | - | - |
| 04-0989-0269 | | 0,3 % | Diviseur de tension (potentiométrique) | 10K Ω | 6 mm | - | - |
| 04-0989-0275 | | 0,15 % | Diviseur de tension (potentiométrique) | 1K Ω | 6 mm | - | - |
| 04-0989-0277 | | 0,15 % | Diviseur de tension (potentiométrique) | 5K Ω | 6.35 mm | - | - |
| 04-0989-0281 | | 0,3 % | Diviseur de tension (potentiométrique) | 10K Ω | 6 mm | - | - |
| 04-0989-0531 | | 0,15 % | Diviseur de tension (potentiométrique) | 5K Ω | 6.35 mm | - | - |
| 04-0989-0533 | | 0,15 % | Diviseur de tension (potentiométrique) | 5K Ω | 6.35 mm | - | - |
| 04-0989-0540 | | 0,15 % | Diviseur de tension (potentiométrique) | 1K Ω | 6.35 mm | - | - |
| 04-0989-0543 | | 0,15 % | Diviseur de tension (potentiométrique) | 1K Ω | 6.35 mm | - | - |
| 04-0989-0557 | | 0,15 % | Diviseur de tension (potentiométrique) | 5K Ω | 6.35 mm | - | - |
| 04-0989-0565 | | 0,3 % | Diviseur de tension (potentiométrique) | 10K Ω | 6.35 mm | - | - |
| 04-0989-0582 | | 0,3 % | Diviseur de tension (potentiométrique) | - | - | 6.35 mm | - | - |
| 04-0989-0617 | | 0,3 % | Diviseur de tension (potentiométrique) | 1K Ω | 6.35 mm | - | - |
| 04-0989-0621 | | 0,15 % | Diviseur de tension (potentiométrique) | 1K Ω | 6 mm | - | - |
| 04-0989-0622 | | 0,3 % | Diviseur de tension (potentiométrique) | 1K Ω | 6 mm | - | - |
| 04-0989-0625 | | 0,3 % | Diviseur de tension (potentiométrique) | 1K Ω | 6 mm | - | - |
| 04-0989-0638 | | 0,15 % | Diviseur de tension (potentiométrique) | 1K Ω | 6 mm | - | - |
| 04-0989-0643 | | 0,3 % | Diviseur de tension (potentiométrique) | 500 Ω | 6 mm | - | - |
| 04-0989-0669 | | 0,3 % | Diviseur de tension (potentiométrique) | 500 Ω | 6.35 mm | - | - |