Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Précâblé
Non
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
-
Système de connecteur
Câble à panneau
-
Se connecte à/au
Fil et câble
-
Type de connecteur
Connecteur circulaire femelle
-
Type de boîtier
Métal
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
18
-
Nombre de positions de signaux
18
-
Contacts préchargés
Non
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du boîtier
Alodine
-
Matériau du boîtier
Aluminium
-
Type de matériau de l'isolant
Polyamide GF
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A)
10
-
Type de contact
Support
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage panneau
-
Type d'alignement de l'accouplement
Clavette
-
Maintien de la connexion
Avec
Conditions d’utilisation
-
Résistance hydraulique
Humidité/fines gouttes
Fonctionnement/Application
-
Durée de vie (Cycles)
500
-
Application du circuit
Signal
-
Blindé
Oui
Autre
-
Utilisable sur le terrain
Oui