Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Précâblé
Non
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
-
Système de connecteur
Câble-à-câble
-
Type de connecteur
Connecteur circulaire femelle
-
Type de boîtier
Métal
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
600
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du boîtier
Chrome trivalent
-
Matériau du boîtier
Alliage d’aluminium
-
Type de matériau de l'isolant
Thermoplastique à faible risque d’incendie
Fonctionnalités de contact
Fixation mécanique
-
Type de fonction du montage panneau
Écrou à vis
-
Type de montage
Montage panneau
-
Type d'alignement de l'accouplement
Clavette
-
Maintien de la connexion
Avec
Conditions d’utilisation
-
Résistance hydraulique
Humidité/fines gouttes
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Signal
-
Blindé
Non
Caractéristiques de l’emballage
Autre
-
Utilisable sur le terrain
Oui