Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Précâblé  Non

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

  • Type d'assemblage  Connecteur électrique

  • Système de connecteur  Câble-à-câble

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Fil et câble

  • Type de connecteur  Connecteur circulaire femelle

  • Type de boîtier  Plastique

Fonctionnalités de configuration

  • Capot installé en usine  Non

  • Nombre de positions  9

  • Nombre de positions d'alimentation  2

  • Nombre de positions de signaux  7

  • Contacts préchargés  Non

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Noir

  • Protection de l'environnement  Sans

Fonctionnalités de contact

  • Courant nominal du contact (max) (A) 350 | 500

  • Type de contact  Broche/Support | Support

Fixation mécanique

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Dispositif de montage sur panneau  Avec

  • Type de fonction du montage panneau  Boulon

  • Type de montage  Montage panneau

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux

  • Blindé  Non

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue