Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Précâblé  Non

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

  • Système de connecteur  Câble-à-câble | Fil à fil

  • Se connecte à/au  Fil et câble

  • Type de connecteur  Connecteur circulaire femelle

  • Type de boîtier  Métal

Fonctionnalités de configuration

  • Capot installé en usine  Sans

  • Nombre de positions  3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 19 | 22 | 35 | 37 | 48 | 60

  • Contacts préchargés  Non

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Noir

  • Matériau de placage du boîtier  Chromate noir sur cobalt Zn

  • Matériau du boîtier  Alliage d’aluminium

  • Type de matériau de l'isolant  Caoutchouc à faible risque d’incendie

Fonctionnalités de contact

  • Genre inversé  Oui

  • Disposition des contacts  14 – 6 | 16 – 1 | 16 – 10 | 18 – 11 | 18 – 12 | 18 – 19 | 20 – 15 | 20 – 7 | 22 – 14 | 24 – 10 | 28 – 21 | 32 – 76 | 32 – A13 | 36 – 10 | 36 – A22 | 40 – A35 | 40 – A60

  • Type de contact  Support

Fixation mécanique

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Type de maintien de la connexion  Baïonnette

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette

  • Maintien de la connexion  Avec

Caractéristiques du boîtier

  • Taille du boîtier  16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40

Conditions d’utilisation

  • Indice de protection contre l'eau  IP67

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux

  • Blindé  Oui

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  10

Autre

  • Positions omises  Tous

  • Utilisable sur le terrain  Oui

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue