Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Précâblé
Non
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
-
Système de connecteur
Câble-à-câble | Fil à fil
-
Se connecte à/au
Fil et câble
-
Type de connecteur
Connecteur circulaire mâle
-
Type de boîtier
Métal
Fonctionnalités de configuration
-
Capot installé en usine
Sans
-
Nombre de positions
3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 19 | 22 | 35 | 37 | 48 | 60
-
Contacts préchargés
Non
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Noir
-
Matériau de placage du boîtier
Chromate noir sur cobalt Zn
-
Matériau du boîtier
Alliage d’aluminium
-
Type de matériau de l'isolant
Caoutchouc à faible risque d’incendie
Fonctionnalités de contact
-
Genre inversé
Oui
-
Disposition des contacts
14 – 6 | 16 – 1 | 16 – 10 | 18 – 11 | 18 – 12 | 18 – 19 | 20 – 15 | 20 – 7 | 22 – 14 | 24 – 10 | 28 – 21 | 32 – 76 | 32 – A13 | 36 – 10 | 36 – A22 | 40 – A35 | 40 – A60
-
Type de contact
Broche
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement
Avec
-
Type de maintien de la connexion
Baïonnette
-
Type d'alignement de l'accouplement
Clavette
-
Maintien de la connexion
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Taille du boîtier
16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40
Conditions d’utilisation
-
Indice de protection contre l'eau
IP67
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Électricité et signaux
-
Blindé
Oui
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
10
Autre
-
Positions omises
Tous
-
Utilisable sur le terrain
Oui