Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Se connecte à/au
Fil et câble
-
Système de connecteur
Câble-à-câble
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Or
-
Type d'insert
Support
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact
Alliage de cuivre
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Sertissage
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG)
8 | 12 | 16 – 20 | 16 | 16 – 18
-
Dimension du fil (mm²)
.5 – .6 | .75 – .93 | .93 – 1.5 | 2.5 – 3 | 9
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Électricité et signaux
-
Séries de connecteurs compatibles
TECIRP
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Sac/Boîte
-
Quantité par emballage
100 | 1000