Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Précâblé
Non
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
-
Système de connecteur
Câble-à-câble | Fil à fil
-
Se connecte à/au
Fil et câble
-
Type de connecteur
Connecteur circulaire femelle
-
Type de boîtier
Métal
Fonctionnalités de configuration
-
Capot installé en usine
Sans
-
Nombre de positions
7 | 10 | 13 | 19 | 22 | 35 | 37 | 60
-
Contacts préchargés
Non
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC)
1250
-
Tension de fonctionnement (VAC)
700
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Noir
-
Protection de l'environnement
Avec
-
Type de protection contre l'environnement
Étanche
-
Matériau de placage du boîtier
Chromate noir sur cobalt Zn
-
Matériau du boîtier
Alliage d’aluminium
-
Type de matériau de l'isolant
Thermoplastique à faible risque d’incendie
Fonctionnalités de contact
-
Genre inversé
Oui
-
Disposition des contacts
Circulaire
-
Type de contact
Support
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement
Avec
-
Type de maintien de la connexion
Baïonnette
-
Type de fonction du montage panneau
Collerette carrée
-
Type de montage
Montage panneau
-
Type d'alignement de l'accouplement
Clavette
-
Maintien de la connexion
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Taille du boîtier
18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG)
8 | 12 | 16
Conditions d’utilisation
-
Indice de protection contre l'eau
IP67
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Électricité et signaux
-
Blindé
Oui
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
10
Autre
-
Positions omises
Tous
-
Utilisable sur le terrain
Oui