Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire de passe-fils
Kit de serre-câble
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble (°)
180
-
Matériau de placage du produit
Nickel
-
Matériau
Zinc
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps
Droit
-
Forme de connecteur compatible
En forme de D
Dimensions
-
Diamètres de câble compatibles (mm)
8 – 10 | 11 – 14 | 14 – 16
-
Diamètres de câble compatibles (in)
0,551 – 0,629 | 0,314 – 0,393 | 0,433 – 0,551
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Tailles de boîtiers compatibles
5
-
Blindé
Oui
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Emballage
-
Quantité par emballage
1