Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type  Protecteur

  • Type d'affichage  Aucun

Fonctionnalités de configuration

  • Configuration du câblage  Monophasé | Triphasé 4 fils

  • Taille de découpe panneau  - mm [ - in ]

Caractéristiques électriques

  • Plage de mesure  220-277V CA L-N (380-480V L-L)

  • Sorties de la centrale de mesure  Relais

Caractéristiques du corps

  • Poids (kg) .268 | .338

  • Poids (lb) 0,591 | 0,745

Fixation mécanique

  • Type de montage  Rail DIN

Dimensions

  • Hauteur  105 mm [ 4.13 in ]

  • Profondeur  64 mm [ 2,52 in ]

  • Largeur  90 mm [ 3.54 in ]

Fonctionnement/Application

  • Gamme de fréquences de fonctionnement (Hz) 50 – 60

Normes de l’industrie

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  UL

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue

Spécifications du produit