Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type
Transducteur
-
Type d'affichage
Aucun
-
Précision (%)
± 0,5
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration du câblage
Monophasé | Triphasé
-
Taille de découpe panneau
- mm [ - in ]
Caractéristiques électriques
-
Plage de mesure
120 V | 5 A
-
Sorties de la centrale de mesure
Analogique | Analogique (x3)
Caractéristiques du corps
-
Poids (kg)
.6 | 1
-
Poids (lb)
1,76
Dimensions
-
Hauteur
70 mm [ 2.755 in ]
-
Profondeur
112 mm [ 4,409 in ]
-
Largeur (mm)
75 | 150
-
Largeur (in)
2.952 | 5.905
Fonctionnement/Application
-
Gamme de fréquences de fonctionnement (Hz)
60
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
UL