Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type  Transducteur

  • Type d'affichage  Aucun

  • Précision (%) ± 0,2

Fonctionnalités de configuration

  • Configuration du câblage  Monophasé | Triphasé

  • Taille de découpe panneau  - mm [ - in ]

Caractéristiques électriques

  • Plage de mesure  57.7-277 V L-N (100-480V L-L)

  • Sorties de la centrale de mesure  Modbus + analogique x2 | Modbus + analogique x4

Caractéristiques du corps

  • Poids  .42 kg [ 0,926 lb ]

Fixation mécanique

  • Type de montage  Rail DIN

Dimensions

  • Hauteur  118 mm [ 4,65 in ]

  • Profondeur  70 mm [ 2,76 in ]

  • Largeur  100 mm [ 3,94 in ]

Fonctionnement/Application

  • Gamme de fréquences de fonctionnement (Hz) 44 – 66

Normes de l’industrie

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  UL

Documents associés

Spécifications du produit