Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type
Protecteur
-
Type d'affichage
Aucun
Fonctionnalités de configuration
-
Taille de découpe panneau
- mm [ - in ]
Caractéristiques électriques
-
Plage de mesure
0-20 mA CC | 50-100 mV CC
-
Sorties de la centrale de mesure
Deux relais
Caractéristiques du corps
-
Poids (kg)
.135
-
Poids (lb)
0,28 | 0,29
Dimensions
-
Hauteur
52 mm [ 2.05 in ]
-
Profondeur
64 mm [ 2,52 in ]
-
Largeur
90 mm [ 3.54 in ]
Fonctionnement/Application
-
Gamme de fréquences de fonctionnement (Hz)
50 – 60
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
UL