Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Grâce à sa construction entièrement en titane et à sa membrane affleurante, le capteur de pression miniature en titane XPR46 est capable de résister à la plupart des liquides corrosifs. L'élément sensible du XPR46 intègre un pont de Wheatstone entièrement compensé en température et équipé de jauges de contrainte en silicium micro-usinées à haute stabilité. Cette technologie optimise les performances, notamment pour les faibles plages de mesure et les basses fréquences. Forts de nombreuses années d'expérience dans la conception et la fabrication de capteurs, nous disposons du savoir-faire nécessaire pour personnaliser ou concevoir des capteurs destinés à des usages et à des environnements d'essai spécifiques. Nous proposons également des systèmes prêts à l'emploi pour répondre à vos besoins. Nos circuits électroniques de traitement permettent d'alimenter le capteur, d'amplifier le signal électrique et d'afficher les données sous forme numérique. Nos systèmes de mesure clés en main sont livrés avec des composants adaptés les uns aux autres, configurés et étalonnés, pour une utilisation immédiate. 

Spécifications

  • Membrane affleurante, conception entièrement en titane
  • Plage de mesure de 0,5 à 100 bars
  • Profil compact de 4,6 mm de diamètre
  • Indice de protection IP66 contre les infiltrations
  • Bande passante élevée
  • Température de fonctionnement de -40 à +120°C

Domaines d’utilisation

  • Traitement chimique
  • Laboratoires et recherche
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur de pression  capteur de pression miniature

  • Type de pression  Étanche

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Câble 2 m

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 10

Caractéristiques du corps

  • Matériau du port  Titane

Dimensions

  • Diamètre du produit  4,6 mm [ 0,181 in ]

  • Hauteur  12.7 mm [ .5 in ]

Conditions d’utilisation

  • Pression (bar) .5 | 50

  • Pression (psi) 7 | 750

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Détails du signal de sortie  12,5 mV/V | 2,5 mV/V

  • Plage de pression d'épreuve  2X FS | 8X FS

  • Précision de la pression  ±0.5% FSO | ±1% FSO

Autre

  • Options du capteur  Plage de température de compensation | Sans option

  • Taille nominale du filetage  -

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue

Spécifications du produit