Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

L’AST4520 est certifié ATEX/IECEx Ex ia IIB T4 Ga (Ta = -40 à +80 °C). L’AST4520 est proposé avec des plages de pression allant de 0-2,5 à 0-15 PSIG. La conception de l’extrémité avant de la cage en acier de l’AST4520 permet un écoulement correct des liquides tout en maintenant le capteur au fond du réservoir ou du puits. Avec un boîtier en acier inoxydable gravé et un câble PVDF Kynar, ce capteur est conçu pour gérer les environnements les plus difficiles.

Caractéristiques

  • Boîtier gravé 
  • Assemblage de cages de protection en acier
  • Câble PVDF Kynar 
  • Compatible avec une grande variété de produits chimiques 
  • Conception robuste pour les environnements difficiles des eaux usées 
  • Convient aux systèmes de déchets, de sel, de saumâtre ou d’eau douce 
  • Protection contre les EMI/RFI et l’inversion de polarité 
  • Protection contre la foudre et les surtensions 
  • Prix compétitifs pour les applications des FEO 
  • Approuvé par l’ABS (American Bureau of Shipping) 

Applications

  • Stations de relevage – Eaux usées, eaux pluviales, applications industrielles
  • Réservoirs de nourriture
  • Réservoirs de produits visqueux
  • Pétrole lourd
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur de pression  Capteur de pression industriel | Capteur de pression submersible

  • Type de pression  Jauge

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Câble 25 pieds | Câble 2 pieds | Câble 50 pieds | Câble 75 pieds | Conduit 25 pieds | Conduit 75 pieds

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 10 – 28

Caractéristiques du corps

  • Matériau du port  316L

Dimensions

  • Longueur (mm) 7701,7 | 7728,2 | 15348 | 22968

  • Longueur (in) 303,22 | 304,26 | 604,26 | 904,26

Conditions d’utilisation

  • Pression (bar) .344 | .517 | .68 | 1.034 | 14.34

  • Pression (psi) 5 | 7.5 | 10 | 15 | 69 | 208

  • Plage de température de fonctionnement  '-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Détails du signal de sortie  4 – 20 mA

  • Plage de pression d'épreuve  2X, Min

  • Précision de la pression  ±0.25% FSO

Normes de l’industrie

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  UL

Autre

  • Options du capteur  Protection IP68

  • Taille nominale du filetage  Cage en acier | G1/2 avec cage en acier | G 1/2 M affleurant | G 1/2 membrane affleurante avec cage en acier

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue

Fiches d’instructions

Mode d’emploi