Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Caractéristiques

  • Boîtier en acier inoxydable entièrement soudé
  • Sans remplissage d’huile, sans soudures ni joints toriques internes 
  • Grande plage de température de fonctionnement 
  • Compatible avec les liquides et les gaz 
  • Conception compacte et robuste 
  • Pressions jusqu'à 10 000 PSI 
  • Compatible avec les applications soumises à des chocs et à des vibrations importants 
  • Protection EMI/RFI 

Applications

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur de pression  Capteur de pression industriel

  • Type de pression  Composé | Étanche | Jauge

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Connecteur à 3 broches | Deutsch DT04-3P

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 10 – 28

Caractéristiques du corps

  • Matériau du port  316L

Dimensions

  • Diamètre du produit  22,22 mm [ 0,875 in ]

  • Longueur  82.04 mm [ 3.23 in ]

Conditions d’utilisation

  • Pression (bar) 2.068 | 20 | 700

  • Pression (psi) 30 | 290 | 290.07 | 10152

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Détails du signal de sortie  0,5 – 4,5 V | 1 – 5 V | 4 – 20 mA

  • Plage de pression d'épreuve  2X, Min

  • Précision de la pression  ±0.25% FSO

Autre

  • Options du capteur  Sans option

  • Taille nominale du filetage  1/4 MNPT | 7/16 - 20 UNF mâle

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue

Spécifications du produit

Approbations des agences

Document d’approbation de l’Agence