Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression
Capteur de pression industriel
-
Type de pression
Absolu | Jauge
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Connecteur
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V)
9 – 30 | 12 – 30
Caractéristiques du corps
Dimensions
-
Largeur cote sur plats de l'hexagone
24 mm [ 0,944 in ]
-
Hauteur
57.15 mm [ 2.25 in ]
Conditions d’utilisation
-
Pression (bar)
1.034 | 2 | 14 | 206.84
-
Pression (psi)
15 | 29 | 203.05 | 3000
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Détails du signal de sortie
0 – 10 V | 4 – 20 mA
-
Plage de pression d'épreuve
3X nominal
-
Précision de la pression
±0.1% FSO
Autre
-
Options du capteur
Étiquette adhésive | Sans amortisseur
-
Taille nominale du filetage
1/4 MBSPP | 1/4 MNPT