Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Le capteur de pression de la série U5200 offre une grande précision et un délai d'exécution rapide pour les applications commerciales et industrielles lourdes exigeantes. Ce capteur convient pour mesurer la pression des liquides ou des gaz, y compris dans les milieux difficiles tels que l'eau contaminée, la vapeur et les fluides légèrement corrosifs. Les éléments en contact avec le fluide sont en acier inoxydable 316L et la conception garantit une excellente durabilité, sans joints toriques ni composants polymères en contact avec le fluide sous pression. Le capteur U5200 est résistant aux intempéries et répond aux exigences industrielles CE, y compris en matière de protection contre les surtensions. Le circuit est protégé contre les raccordements inversés à l'entrée et les courts-circuits à la sortie. Ce capteur est destiné aux équipementiers qui produisent en petites ou moyennes séries.

Caractéristiques

  • Précision jusqu'à ± 0,1 %
  • Plusieurs types de ports de pression et de configurations électriques
  • Atténuateur en acier inoxydable en option
  • Conforme aux normes CE et résistant aux intempéries
  • Options pour pression relative, étanche, absolue ou composée
  • Protection contre les interférences électromagnétiques 10 V/m
  • Protection contre les erreurs de polarité à l'entrée
  • Protection contre les courts-circuits à la sortie
  • Jusqu'à ± 0,75 % bande d'erreur totale
  • Température de fonctionnement de -40 à +125°C
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur de pression  Capteur de pression industriel

  • Type de pression  Absolu | Jauge

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Connecteur

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 8 – 30 | 9 – 30

Caractéristiques du corps

  • Matériau du port  316L

Dimensions

  • Largeur cote sur plats de l'hexagone  24 mm [ 0,944 in ]

  • Hauteur  57.15 mm [ 2.25 in ]

Conditions d’utilisation

  • Pression (bar) .14 | .344 | 2 | 2.068 | 13.78 | 14

  • Pression (psi) 2.03 | 5 | 29 | 30 | 200 | 203.05

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Détails du signal de sortie  1 – 5 V | 4 – 20 mA

  • Plage de pression d'épreuve  3X nominal

  • Précision de la pression  Jusqu’à ± .1 % FSO

Autre

  • Options du capteur  Étiquette adhésive | Sans amortisseur

  • Taille nominale du filetage  1/4 MBSPP | 1/4 MNPT

Documents associés

Spécifications du produit