Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Grâce à son boîtier en acier inoxydable et à ses différentes options d'étanchéité, le capteur de pression relative P101 est idéal pour une utilisation dans des environnements chimiquement agressifs, tels que le fluide hydraulique aéronautique Skydrol®. L'élément de détection intègre un pont de Wheatstone compensé en température et équipé de jauges de contrainte à couche mince. La série P101-A1/A2 est disponible avec une sortie de haut niveau. Forts de nombreuses années d'expérience dans la conception et la fabrication de capteurs, nous disposons du savoir-faire nécessaire pour personnaliser ou concevoir des capteurs destinés à des usages et à des environnements d'essai spécifiques. Nous proposons également des systèmes prêts à l'emploi pour répondre à vos besoins. Nos circuits électroniques de traitement permettent d'alimenter le capteur, d'amplifier le signal électrique et d'afficher les données sous forme numérique. Nos systèmes de mesure clés en main sont livrés avec des composants adaptés les uns aux autres, configurés et étalonnés, pour une utilisation immédiate.

Spécifications

  • Plages de mesure de 10 à 1 000 bars
  • Référence de pression relative 
  • Environnement hostile
  • Diaphragme en acier inoxydable
  • Sortie de haut niveau disponible
  • Plage de températures étendue jusqu'à 150 °C

Domaines d’utilisation

  • Industrie générale
  • Mesures de régulation
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur de pression  Capteur de pression industriel

  • Type de pression  Jauge

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Aucun connecteur | Câble 10 m | Câble 2 m | Câble 3 m | Câble 4 m | Câble 5 m

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 10 | 10 – 30 | ’-15 – 15

Caractéristiques du corps

  • Matériau du port  Acier inoxydable

Dimensions

  • Diamètre du produit  25,4 mm [ 1 in ]

  • Hauteur  32 mm [ 1.25 in ]

Conditions d’utilisation

  • Pression (bar) 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 350 | 500 | 600 | 1000

  • Pression (psi) 150 | 300 | 750 | 1450.3 | 1500 | 3000 | 5000 | 7500 | 8702.2 | 15000

  • Plage de température de fonctionnement  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Détails du signal de sortie  1 mV/V | 2 mV/V | 4 V ± 5 % PE | 5 V ± 5 % PE

  • Plage de pression d'épreuve  1.5X FS

  • Précision de la pression  ±0.3% FSO | ≤±0.3% FSO

Autre

  • Options du capteur  Changement de sensibilité | Longueur du câble | Précision élevée | Sans option

  • Taille nominale du filetage  1/4 FNPT

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue

Spécifications du produit