Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Ce capteur de pression industriel est adapté à la mesure de pression de liquides ou de gaz, y compris pour des milieux difficiles tels que l’eau contaminée, la vapeur et les fluides corrosifs. La cavité de pression est usinée dans une seule pièce d’acier inoxydable 17-4 PH. La version standard comprend un filetage de 1/4 NPT offrant un système étanche, entièrement en métal. Aucun joint torique ni matériau organique n’est en contact avec le fluide sous pression, garantissant une excellente durabilité. Ce capteur (ou transducteur) pour l'industrie automobile, doté d’orifices de pression hermétiques en acier inoxydable et d’un connecteur électrique intégré, peut supporter des pressions allant jusqu’à 10 000 psi (700 bar). Le transducteur de pression industriel M7100 est certifié UL et dépasse les exigences CE industrielles les plus récentes, notamment en matière de protection contre les surtensions, avec une protection contre les surcharges en tension en polarité directe et inverse.

Avantages

  • Construction monobloc en acier inoxydable — sans joints toriques ni soudures
  • Orifices de pression hermétiques
  • Précision de ±0,25 %
  • Résistance à l’eau : immersion jusqu’à 1 mètre 
  • Conception robuste pour équipements lourds et utilisation en extérieur
  • Versions avec raccords de pression mâles et femelles disponibles
séparateur horizontal gris
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur de pression  Capteur de pression industriel

  • Type de pression  Jauge

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Amp070 | Câble 10 m | Câble 10 pieds | Câble 1 m | Câble 2 m | Câble 2 pieds | Câble 4 pieds | Câble 5 m | Connecteur

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 4,75 – 5,25 | 8 – 32

Caractéristiques du corps

  • Matériau du port  17-4PH | Cuivre, C12200

Conditions d’utilisation

  • Pression (bar) 10 | 14 | 20 | 30 | 35 | 50 | 70 | 100 | 200 | 350 | 500 | 700

  • Pression (psi) 150 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Détails du signal de sortie  0,5 - 4,5 V Ratiométrique | 1 – 5 V

  • Plage de pression d'épreuve  2X nominal

  • Précision de la pression  ±0.25% FSO

Autre

  • Options du capteur  Protection IP67

  • Taille nominale du filetage  1/4 MNPT | 1/8 MNPT | 7/16 - 20 UNF femelle avec valve intégrée | 7/16 - 20 UNF mâle Buna-N | G 1/4 BS5380 femelle | G 1/4 BS5380 mâle | G 1/4 DIN3852 joint mâle | Joint conique 1/4 | M10 x 1 mâle | M12 x 1,5 mâle | M14 x 1,5 mâle | R1/4 mâle | Tube en cuivre de diamètre extérieur 1/4

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue

Spécifications du produit