Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

L’accéléromètre a une bande passante plate jusqu’à plus de 15 kHz avec une fréquence de résonance supérieure à 40 kHz. Le modèle 7204A est disponible dans des gammes de ±10 à ±500 g et dispose d’une plage de température de fonctionnement allant jusqu’à +130 °C. L’unité est hermétiquement scellée et dispose d’une installation de montage à trou traversant pour une utilisation avec des vis de montage standard. Un connecteur intégré à trois broches sert d’interface électrique.

AVANTAGES

  • Plage dynamique de ±10 g à ±500 g
  • Large bande passante jusqu’à 15 kHz
  • Boîtier isolé, blindé à l’intérieur
  • Hermétique
  • Mode de cisaillement annulaire
  • Montage à trou traversant
  • Réponse stable à la température
  • Connecteur à 3 broches
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Boîtier du capteur  Prêt à l’emploi

  • Type d'accéléromètre  IEPE

  • Type de produit  Accéléromètre piézoélectrique

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Connecteur à 3 broches

Caractéristiques électriques

  • Plage de tension d'excitation (VDC) 18 – 30

  • Courant d'excitation (mA) 2 – 20

  • Tension de sortie à pleine échelle (VDC) ±5

Caractéristiques du signal

  • Réponse en fréquence (Hz) 1 à 6 000

Caractéristiques du corps

  • Matériau  Acier inoxydable

  • Poids  23 g [ .805 oz ]

  • Nombre d'axes de détection  Uniaxial

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage à vis

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 130 °C [ -67 – 266 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de courant de sortie  CA

Autre

  • Non-linéarité (FSO) (%) ± 1

  • Plage d'accélération (±) (g) 50

  • Sensibilité (mV/g) 100

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue