Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu
L’accéléromètre d’essai à montage sur collerette triaxial de la série 53AF est doté de butées de surcharge mécaniques qui offrent une protection élevée contre les chocs dans les applications robustes.

L’accéléromètre Model 53AF peut être facilement monté dans des endroits difficiles d’accès sur les véhicules testés.  Il est  conçu pour les chocs de véhicules et les essais sur route, et ses butées de surcharge mécaniques assurent une protection élevée contre les chocs dans les applications robustes dans des plages allant de +-50 à +-2 000 g et une réponse en fréquence à 5 000 Hz.

Avantages

  • Accéléromètre triaxial CC
  • Faible coût, hautes performances
  • Compact, montage sur collerette 
  • Plage dynamique de ±50 à ±2 000 g
  • Excitation de 2 à 10 Vcc
  • Température de fonctionnement comprise entre -20 et +85 °C
  • Sortie du mesurande zéro de ±50 mV
  • Amortissement des gaz
  • Butées de surcharge mécaniques
  • Conçu pour le montage à vis
barre orange

Applications

  • Essais de collision 
  • Essais d’impact 
  • Essais hors route 
  • Essais sur route
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Boîtier du capteur  Prêt à l’emploi

  • Type d'accéléromètre  MEMS DC

  • Type de produit  Accéléromètre MEMS

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Câble intégré

Caractéristiques électriques

  • Sortie sans accélération (mV) ±50

  • Plage de tension d'excitation (VDC) 2 – 10

  • Tension de sortie à pleine échelle (VDC) ±.1

Caractéristiques du signal

  • Réponse en fréquence (Hz) 0-1 000 à 0-4 500

Caractéristiques du corps

  • Matériau  Aluminium anodisé

  • Poids  3.5 g [ .122 oz ]

  • Nombre d'axes de détection  Triaxial

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage à vis

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de courant de sortie  CC

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP65

Autre

  • Non-linéarité (FSO) (%) ± 1

  • Plage d'accélération (±) (g) 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000

  • Sensibilité (mV/g) .15 | .4 | .9 | 2

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue