Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu
L'accéléromètre uniaxial à montage à vis de la série Model 4810A est conditionné dans un boîtier en acier inoxydable renforcé et compact qui offre des performances exceptionnelles sur une plage de température de fonctionnement complète de -55 à +125 °C.

L'accéléromètre uniaxial à montage à vis de la série Model 4810A intègre des éléments de détection MEMS à capacitance variable amortis au gaz qui offrent des performances exceptionnelles sur une plage de température de fonctionnement complète de -55 à +125 °C.   Les accéléromètres sont conçus pour une tension d'excitation de 4 à 30 Vcc et comprennent une option d'auto-test. Pour une version triaxiale, TE Connectivity propose également l'accéléromètre Model 4835A.  

Avantages

  • Plage dynamique de ±2 à ±200 g 
  • Auto-test activé 
  • Accéléromètre MEMS CC 
  • Réponse CC ultra-stable
  • Sortie amplifiée, signal conditionné 
  • Capteurs MEMS amortis au gaz 
  • Câble détachable hermétiquement scellé 
  • Tension d'excitation de 4 à 30 Vcc 
  • Protection contre les chocs de 6 000 g 
  • Bande d'erreur totale < 2 % 
  • Précision de la linéarité < 0,1 % 
barre orange

Applications

  • Essai en vol 
  • Vibrations aéroélastiques et dans la nacelle 
  • Essais sur véhicule routier 
  • Essais structuraux 
  • Essais et instrumentation 
  • Applications de transport 
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Boîtier du capteur  Prêt à l’emploi

  • Type d'accéléromètre  MEMS DC

  • Type de produit  Accéléromètre MEMS

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Connecteur 5 broches

Caractéristiques électriques

  • Sortie sans accélération (mV) ±50

  • Plage de tension d'excitation (VDC) 4 – 30

  • Tension de sortie à pleine échelle (VDC) ±2

Caractéristiques du signal

  • Réponse en fréquence (Hz) 0-700 à 0-2 700

Caractéristiques du corps

  • Matériau  Acier inoxydable

  • Poids  16 g [ .56 oz ]

  • Nombre d'axes de détection  Uniaxial

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage à vis

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de courant de sortie  CC

Autre

  • Non-linéarité (FSO) (%) ± 0,1

  • Plage d'accélération (±) (g) 2 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 200

  • Sensibilité (mV/g) 10 | 20 | 40 | 67 | 200 | 400 | 1000

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue

Spécifications du produit