Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type
Protecteur
-
Type d'affichage
Aucun
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration du câblage
Monophasé
-
Taille de découpe panneau
- mm [ - in ]
Caractéristiques électriques
-
Plage de mesure
100-139V CA L-N (173-240V L-L) | 220-277V CA L-N (380-480V L-L)
-
Sorties de la centrale de mesure
Relais
Caractéristiques du corps
-
Poids (kg)
.065 | .125
-
Poids (lb)
0,276 | 0,143
Dimensions
-
Hauteur (mm)
17.6 | 52
-
Hauteur (in)
.69 | 2.05
-
Profondeur (mm)
64 | 65
-
Profondeur (in)
2,52 | 2.56
-
Largeur
90 mm [ 3.54 in ]
Fonctionnement/Application
-
Gamme de fréquences de fonctionnement (Hz)
50 – 60
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
UL