Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type
Compteur numérique
-
Type d'affichage
LED
-
Précision (%)
± 0,5
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration du câblage
Monophasé | Triphasé 3 fils | Triphasé 4 fils
-
Taille de découpe panneau
92 mm [ 3,622 in ]
Caractéristiques électriques
-
Plage de mesure
57.7-277 V L-N (100-480V L-L)
-
Sorties de la centrale de mesure
Bacnet IP | Modbus | Modbus + deux pulsés | Modbus + pulsé | Modbus IP | Profibus
Caractéristiques du corps
-
Poids (kg)
.35
-
Poids (lb)
0,66 | 1,102
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur panneau DIN
Dimensions
-
Hauteur
96 mm [ 3.78 in ]
-
Profondeur
61 mm [ 2.4 in ]
-
Largeur
96 mm [ 3,78 in ]
Fonctionnement/Application
-
Gamme de fréquences de fonctionnement (Hz)
44 – 66
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
UL