Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type
Protecteur
-
Type d'affichage
Aucun
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration du câblage
Monophasé | Triphasé 3 fils | Triphasé 4 fils
-
Taille de découpe panneau
- mm [ - in ]
Caractéristiques électriques
-
Plage de mesure
100-139V CA L-N (173-240V L-L) | 220-277V CA L-N (380-480V L-L) | 277-500V CA L-N (480-860V L-L) | 57.7-69.3V CA L-N (100-120V L-L)
-
Sorties de la centrale de mesure
Relais
Caractéristiques du corps
-
Poids (kg)
.291 | .332 | .335
-
Poids (lb)
0,642 | 0,732 | 0,739
Dimensions
-
Hauteur
105 mm [ 4.13 in ]
-
Profondeur
64 mm [ 2,52 in ]
-
Largeur
90 mm [ 3.54 in ]
Fonctionnement/Application
-
Gamme de fréquences de fonctionnement (Hz)
50 – 60
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
UL