Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (max) (VAC)
125 | 250
-
Courant nominal (max) (A)
10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 600
Caractéristiques du corps
-
Couleur du câble
Blanc | Bleu | Noir | Orange | Rouge
Dimensions
-
Longueur (mm)
50 | 100 | 183 | 200 | 275 | 300 | 320 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 1800 | 1830 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3660 | 4000 | 5000 | 6000 | 7600 | 7620 | 10000
-
Longueur (in)
1.96 | 3.93 | 7.2 | 7.87 | 10.82 | 11.81 | 12,59 | 13,77 | 15,74 | 17,71 | 19.68 | 23.62 | 39.37 | 59,05 | 70,8 | 72,05 | 78,7 | 98,42 | 118,11 | 137,79 | 144,09 | 157,48 | 196,85 | 236,22 | 299,21 | 300 | 393,7
-
Dimension du fil (mm²)
.82 | 1 | 1.25 | 1.31 | 1.5 – .15 | 2 | 2.08 | 3.31
Conditions d’utilisation
-
Type de câble
Câble d’alimentation
Normes de l’industrie
-
Indice IP
IP20
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-2