Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de conducteurs  3

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (max) (VAC) 125 | 250

  • Courant nominal (max) (A) 10 | 12 | 13 | 15 | 135

Caractéristiques du corps

  • Couleur du câble  Noir | Orange

Dimensions

  • Longueur (mm) 50 | 100 | 150 | 183 | 200 | 250 | 275 | 300 | 366 | 500

  • Longueur (in) 1.96 | 3.93 | 5.9 | 7.2 | 7.87 | 9,84 | 10.82 | 11.81 | 14.4 | 19.68

  • Dimension du fil (mm²) .82 | 1 | 1.25 | 1.31 | 2.08

Conditions d’utilisation

  • Type de câble  Câble d’alimentation

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP20

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-2

Documents associés