Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'extrémité d'entrée
Bloc de jonction | Cosse ronde | Jeu de barres
-
Type de terminaison de sortie
Bloc de jonction | Cosse ronde | Jeu de barres
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration du câblage
DELTA (3 fils + terre)
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
690
-
Puissance nominale (kW)
1,6 | 3,1 | 5,7 | 7,9 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 43 | 53 | 64 | 79 | 108 | 128 | 157 | 189 | 228 | 286 | 358 | 451 | 508 | 572 | 715 | 900
-
Courant nominal (A)
1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 21 | 26 | 30 | 41 | 51 | 62 | 76 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 280 | 350 | 440 | 490 | 550 | 690 | 870
Fixation mécanique
-
Type de montage
Fixation murale