Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'extrémité d'entrée  Bloc de jonction | Cosse ronde | Jeu de barres

  • Type de terminaison de sortie  Bloc de jonction | Cosse ronde | Jeu de barres

Fonctionnalités de configuration

  • Configuration du câblage  DELTA (3 fils + terre)

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VAC) 480

  • Puissance nominale (kW) 1.1 | 2.2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 19 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 550 | 630 | 750

  • Courant nominal (A) 2 | 3,5 | 6,5 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 35 | 48 | 59 | 72 | 88 | 120 | 140 | 180 | 210 | 260 | 320 | 400 | 510 | 570 | 640 | 800 | 1000

Fixation mécanique

  • Type de montage  Fixation murale

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue