Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de filtre de sortie  Filtre de sortie sinusoïdale

Caractéristiques électriques

  • Courant nominal de court-circuit (kA) 100

  • Perte de puissance type (W) 41 | 45 | 76 | 91 | 123 | 127 | 150 | 154 | 196 | 229 | 239 | 272 | 283 | 472 | 658 | 707 | 882 | 936

  • Tension de fonctionnement (max) (VAC) 500

  • Courant nominal (max) (A) 2,3 | 3,1 | 5,9 | 10 | 13 | 18 | 26 | 32 | 38 | 45 | 60 | 75 | 90 | 110 | 145 | 180 | 200 | 250 | 300 | 400 | 480 | 630 | 710 | 800 | 1000

Caractéristiques du corps

  • Poids (kg) 1,55 | 1.2 | 2,2 | 2,8 | 2.4 | 4 | 5,1 | 5.5 | 6,6 | 6,8 | 7,2 | 7,9 | 9,5 | 11,8 | 11,9 | 12,1 | 13,7 | 14,4 | 14,2 | 18,5 | 21 | 21,5 | 25 | 28,5 | 30 | 34 | 38 | 56 | 58 | 60 | 76 | 98 | 128 | 155 | 185 | 220 | 262 | 366

  • Poids (lb) 2,646 | 3,417 | 4,85 | 5,291 | 6,173 | 8,818 | 11,244 | 12,125 | 14,55 | 14,991 | 15,873 | 17,416 | 20,944 | 26,015 | 26,676 | 26,235 | 30,203 | 31,747 | 31,306 | 40,785 | 46,297 | 47,399 | 55,116 | 62,832 | 66,139 | 74,957 | 83,776 | 123,459 | 127,868 | 132,277 | 167,551 | 216,053 | 282,191 | 341,716 | 407,855 | 485,016 | 577,61 | 806,891

Fixation mécanique

  • Type de montage  Fixation au sol | Fixation murale

Dimensions

  • Largeur (mm) 115 | 120 | 130 | 145 | 148 | 156 | 193 | 196 | 197 | 233 | 240 | 242 | 243 | 338 | 343 | 356 | 387 | 430 | 560 | 600 | 602 | 631

  • Largeur (in) 4,52 | 4.72 | 5,7 | 5,11 | 5,82 | 6,14 | 7,75 | 7,71 | 7,59 | 9,17 | 9,52 | 9,44 | 9,56 | 13,3 | 13,5 | 14,01 | 15,23 | 16,92 | 22,04 | 23,7 | 23,62 | 24,84

  • Longueur (mm) 120 | 150 | 195 | 220 | 240 | 265 | 290 | 420

  • Longueur (in) 4.72 | 5.9 | 7,67 | 8.66 | 9.44 | 10,43 | 11.41 | 16,53

  • Hauteur (mm) 118 | 137 | 158 | 159 | 160 | 179 | 183 | 198 | 218 | 223 | 234 | 370 | 371 | 422 | 436 | 531 | 627 | 726 | 755 | 854 | 1050

  • Hauteur (in) 4,64 | 5,39 | 6,29 | 6,25 | 6.22 | 7,79 | 7,04 | 7,2 | 8,77 | 8,58 | 9,21 | 14,56 | 14,6 | 16,61 | 17,16 | 20,9 | 24,68 | 28,58 | 29,72 | 33,62 | 41,33

Conditions d’utilisation

  • Longueur du câble du moteur (max) (m) 1000 | 1500 | 2000

  • Longueur du câble du moteur (max) (ft) 3280,84 | 4921,26 | 6561,68

Fonctionnement/Application

  • Altitude de fonctionnement (max) (m) 2000

  • Niveau de filtrage de la sortie  Sinusoïdales de tension et d'intensité <5% d'ondulation

  • Fréquence moteur (Hz) 200

Normes de l’industrie

  • Certifié pour  EN 60076-6 | EN 61558-2-20 | UL/EN 61800-5-1 | UL/IEC/EN 61800-5-1

  • Niveau de pollution  PD3

  • Indice IP  IP00 | IP20

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-2

Autre

  • Code de la taille du cadre  A | B | C | D | E

Documents associés
Aucun document disponible.