Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de filtre de sortie
Filtre de sortie sinusoïdale
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal de court-circuit (kA)
100
-
Perte de puissance type (W)
15 | 33 | 37 | 50
-
Tension de fonctionnement (max) (VAC)
690
-
Courant nominal (max) (A)
4 | 8 | 12 | 16
Caractéristiques du corps
-
Poids (kg)
11,5 | 15 | 18,5 | 21
-
Poids (lb)
25,353 | 33,069 | 40,785 | 46,297
Fixation mécanique
-
Type de montage
Fixation murale
Dimensions
-
Largeur (mm)
90 | 140
-
Largeur (in)
3.54 | 5,51
-
Longueur (mm)
350 | 390
-
Longueur (in)
13,77 | 15.35
-
Hauteur (mm)
150 | 180 | 215 | 230
-
Hauteur (in)
5.9 | 7,08 | 8,46 | 9,05
Conditions d’utilisation
-
Longueur du câble du moteur (max) (m)
500 | 1000
-
Longueur du câble du moteur (max) (ft)
1640,42 | 3280,84
Fonctionnement/Application
-
Altitude de fonctionnement (max) (m)
2000
-
Niveau de filtrage de la sortie
Filtrage du mode différentiel et du mode commun
-
Fréquence moteur (Hz)
200
Normes de l’industrie
-
Certifié pour
CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283
-
Niveau de pollution
PD3
-
Indice IP
IP20
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-2