Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de filtre de sortie
Filtre DV/DT
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal de court-circuit (kA)
100
-
Perte de puissance type (W)
301 | 371 | 376 | 383 | 394 | 455 | 478 | 550 | 641 | 653 | 670
-
Tension de fonctionnement (max) (VAC)
690
-
Courant nominal (max) (A)
30 | 45 | 75 | 115 | 165 | 220 | 320 | 450 | 660 | 900 | 1200
Caractéristiques du corps
-
Poids (kg)
12,5 | 12 | 23 | 27 | 36 | 44 | 59 | 68 | 100 | 111 | 139
-
Poids (lb)
26,455 | 27,558 | 50,706 | 59,525 | 79,366 | 97,003 | 130,073 | 149,914 | 220,462 | 244,713 | 306,442
Fixation mécanique
-
Type de montage
Fixation au sol
Dimensions
-
Largeur (mm)
138 | 143 | 168 | 180 | 187 | 191 | 209 | 211 | 220 | 229 | 260
-
Largeur (in)
5,43 | 5.62 | 6,61 | 7,51 | 7,08 | 7.36 | 8,22 | 8,3 | 8,66 | 9,01 | 10,23
-
Longueur (mm)
210 | 290 | 390
-
Longueur (in)
8.26 | 11.41 | 15.35
-
Hauteur (mm)
161 | 265 | 314 | 444 | 496 | 546 | 595 | 642
-
Hauteur (in)
6,33 | 10,43 | 12,36 | 17,48 | 19,52 | 21,49 | 23,42 | 25,27
Conditions d’utilisation
-
Longueur du câble du moteur (max)
500 m [ 1640,42 ft ]
Fonctionnement/Application
-
Altitude de fonctionnement (max) (m)
2000
-
Niveau de filtrage de la sortie
Réduction du DV/DT par un facteur de 8-12 et courant sinusoïdal
-
Fréquence moteur (Hz)
120
Normes de l’industrie
-
Certifié pour
EN 60076-6 | EN 61558-2-20
-
Niveau de pollution
PD3
-
Indice IP
IP00
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-2