Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de filtre de sortie
Filtre DV/DT
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal de court-circuit (kA)
100
-
Perte de puissance type (W)
53 | 55 | 143 | 182 | 189 | 214 | 254 | 316 | 437 | 449 | 464 | 471 | 486 | 508 | 597 | 604 | 637 | 695
-
Tension de fonctionnement (max) (VAC)
500
-
Courant nominal (max) (A)
12 | 24 | 30 | 45 | 60 | 70 | 90 | 110 | 150 | 180 | 250 | 320 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1100
Caractéristiques du corps
-
Poids (kg)
1,6 | 1 | 6,3 | 7,4 | 8,6 | 10,4 | 11,5 | 14,6 | 18 | 22,1 | 29,6 | 32,2 | 54,5 | 63,5 | 74 | 86,5 | 114
-
Poids (lb)
2,205 | 3,527 | 13,889 | 16,314 | 18,96 | 22,928 | 25,353 | 32,187 | 39,683 | 48,722 | 65,257 | 70,989 | 120,152 | 139,993 | 163,142 | 190,7 | 251,327
Fixation mécanique
-
Type de montage
Fixation au sol
Dimensions
-
Largeur (mm)
85,5 | 96 | 109 | 110 | 121 | 130 | 136 | 141,5 | 142,5 | 158 | 165 | 174 | 197 | 199 | 209 | 225
-
Largeur (in)
3,77 | 3,36 | 4,29 | 4.33 | 4.76 | 5,61 | 5,57 | 5,11 | 5.35 | 6,85 | 6,22 | 6,49 | 7,75 | 7,83 | 8,22 | 8,85
-
Longueur (mm)
125 | 140 | 240 | 370
-
Longueur (in)
4.92 | 5,51 | 9.44 | 14,56
-
Hauteur (mm)
104 | 113 | 151 | 181 | 221 | 222 | 254 | 310 | 312 | 438 | 499 | 598 | 599 | 700 | 801
-
Hauteur (in)
4,44 | 4.09 | 5.94 | 7,12 | 8,7 | 8,74 | 10 | 12,28 | 12,2 | 17,24 | 19,64 | 23,58 | 23,54 | 27,55 | 31,53
Conditions d’utilisation
-
Longueur du câble du moteur (max)
500 m [ 1640,42 ft ]
Fonctionnement/Application
-
Altitude de fonctionnement (max) (m)
2000
-
Niveau de filtrage de la sortie
Réduction du DV/DT par un facteur de 8-12 et courant sinusoïdal
-
Fréquence moteur (Hz)
120
Normes de l’industrie
-
Certifié pour
EN 60076-6 | EN 61558-2-20
-
Niveau de pollution
Capteur de position linéaire PD3
-
Indice IP
IP00
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-2