Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de filtre de sortie
Filtre de sortie sinusoïdale
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal de court-circuit (kA)
100
-
Perte de puissance type (W)
170 | 280 | 360 | 500 | 850
-
Tension de fonctionnement (max) (VAC)
690
-
Courant nominal (max) (A)
13 | 28 | 45 | 75 | 115 | 165 | 260 | 300 | 430 | 530 | 660 | 765 | 940 | 1320
Caractéristiques du corps
-
Poids (kg)
18,2 | 25,4 | 38,2 | 75 | 110 | 160 | 200 | 240 | 330 | 420 | 530 | 560 | 685 | 1010
-
Poids (lb)
40,124 | 55,997 | 84,216 | 165,347 | 242,508 | 352,739 | 440,924 | 529,109 | 727,525 | 925,94 | 1168,449 | 1234,587 | 1510,165 | 2226,666
Fixation mécanique
-
Type de montage
Fixation au sol
Dimensions
-
Largeur (mm)
160 | 165 | 190 | 235 | 275 | 315 | 318 | 347 | 348 | 402 | 430 | 435 | 445
-
Largeur (in)
6,29 | 6,49 | 7,48 | 9,25 | 10,82 | 12,51 | 12,4 | 13,7 | 13,66 | 15,82 | 16,92 | 17,12 | 17,51
-
Longueur (mm)
225 | 235 | 267 | 392 | 465 | 512 | 540 | 583 | 645 | 680 | 725 | 740 | 765 | 895
-
Longueur (in)
8.85 | 9,25 | 10,51 | 15.43 | 18,3 | 20,15 | 21,25 | 22,95 | 25,39 | 26,77 | 28,54 | 29.13 | 30,11 | 35,23
-
Hauteur (mm)
290 | 375 | 425 | 482 | 484 | 625 | 633 | 761 | 775 | 875 | 925 | 965
-
Hauteur (in)
11,41 | 14,76 | 16,73 | 18,97 | 19,05 | 24,92 | 24,6 | 29,96 | 30,51 | 34,44 | 36,41 | 37,99
Conditions d’utilisation
-
Longueur du câble du moteur (max)
2000 m [ 6561,68 ft ]
Fonctionnement/Application
-
Altitude de fonctionnement (max) (m)
2000
-
Niveau de filtrage de la sortie
Sinusoïdales de tension et d'intensité <5% d'ondulation
-
Fréquence moteur (Hz)
200
Normes de l’industrie
-
Niveau de pollution
PD2
-
Indice IP
IP00
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-2