Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques électriques
-
Perte de puissance type (W)
525 | 580
-
Tension de fonctionnement (max) (VAC)
690
-
Courant nominal (max) (A)
50
Caractéristiques du corps
-
Poids (kg)
46 | 47
-
Poids (lb)
101,413 | 103,617
Fixation mécanique
-
Type de montage
Fixation murale
Dimensions
-
Largeur
10.2 mm [ .401 in ]
-
Longueur
633 mm [ 24,92 in ]
-
Hauteur
252 mm [ 9,92 in ]
Fonctionnement/Application
-
Altitude de fonctionnement (max) (m)
2000
Normes de l’industrie
-
Niveau de pollution
PD3
-
Indice IP
IP00
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Autre
-
Code de la taille du cadre
D