Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'extrémité d'entrée
Bornage fileté
-
Type de terminaison de sortie
Bornage fileté
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (max) (VDC)
1000
-
Courant nominal (max) (A)
10 | 16 | 32 | 63
-
Courant de fuite (max) (250 VCA, 50 Hz) (mA)
1,89 | 4,15 | 8,86 | 18,85 | 28,3
Caractéristiques du corps
-
Poids (g)
55 | 70 | 80 | 90 | 250
-
Poids (oz)
1.94 | 2.46 | 2.82 | 3.17 | 8.81
Dimensions
-
Largeur (mm)
20 | 25 | 32
-
Largeur (in)
.78 | .98 | 1.25
-
Longueur (mm)
107 | 116 | 140 | 148 | 173
-
Longueur (in)
4.21 | 4.56 | 5,51 | 5.82 | 6.81
-
Hauteur (mm)
20 | 25 | 32
-
Hauteur (in)
.78 | .98 | 1.25
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Méthode de refroidissement
Convection naturelle
Normes de l’industrie
-
Indice IP
IP00
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Autre
-
Classe de condensateur
Y2