Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'extrémité d'entrée
Bornage fileté
-
Type de terminaison de sortie
Bornage fileté
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (max) (VDC)
1000
-
Courant nominal (max) (A)
10 | 16 | 32 | 63 | 100 | 200
-
Courant de fuite (max) (250 VCA, 50 Hz) (mA)
0,94 | 0,44 | .21 | 3,1 | 4,4 | 9,4 | 20,7
Caractéristiques du corps
-
Poids (g)
15 | 28 | 33 | 34 | 65 | 70 | 100 | 157
-
Poids (oz)
0,98 | .52 | 1,16 | 1.19 | 2.29 | 2.46 | 3.52 | 5,53
Dimensions
-
Largeur (mm)
16,85 | 21,95 | 25 | 26,95 | 31 | 32 | 38
-
Largeur (in)
.66 | .86 | .98 | 1.06 | 1.22 | 1.25 | 1.49
-
Longueur (mm)
57 | 63 | 75 | 77 | 96 | 113 | 130
-
Longueur (in)
2.24 | 2.48 | 2.95 | 3.03 | 3.77 | 4.44 | 5.11
-
Hauteur (mm)
16.85 | 21,95 | 25 | 26,95 | 31 | 32 | 38
-
Hauteur (in)
.66 | .86 | .98 | 1.06 | 1.22 | 1.25 | 1.49
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Méthode de refroidissement
Convection naturelle
Normes de l’industrie
-
Indice IP
IP00
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Autre
-
Classe de condensateur
Y2