Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de filtre  DPST

  • Degré de filtration  Inducteur et condensateur

  • Exigences en matière de filtrage  Filtré

  • Type de terminaison de sortie  Bloc de jonction | Borne pour circuit imprimé | FASTON

  • Self de terre  Non | Oui

Fonctionnalités de configuration

  • Choix de fusibles  Double

Caractéristiques électriques

  • Inductance L1 (µH) 0,78 | 0,32 | 1,7 | 4,4 | 10,9

  • Catégorie de surtension  II

  • Capacité Cx1  220

  • Capacité Cy1  2,2

  • Capacité Cy2  2,2

  • Courant nominal (max) (A) 1 | 2 | 4 | 6 | 10

  • Courant de fuite (max) (120 VCA, 60 Hz) (µA) 0 | 310

  • Courant de fuite (max) (250 VCA, 50 Hz) (µA) 0 | 180

Caractéristiques du corps

  • Poids (g) 101 | 102 | 104 | 105 | 106 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139

  • Poids (oz) 3,56 | 3,59 | 3,66 | 3,73 | 3.7 | 4,76 | 4,79 | 4,86 | 4,9 | 4.83

Dimensions

  • Largeur  49.8 mm [ 1.96 in ]

  • Longueur  32 mm [ 1.25 in ]

  • Hauteur  55,6 mm [ 2,18 in ]

Fonctionnement/Application

  • Méthode de refroidissement  Convection naturelle

Normes de l’industrie

  • Certifié pour  CSA 22.2 No. 8 1986 | EN 60320 | EN 60601-1 | EN 60939 | EN 60950 | UL 1283 | UL 544

  • Niveau de pollution  PD2

  • Indice IP  IP40

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-2

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue