Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de filtre  Filtres d'entrée CEI

  • Degré de filtration  Inducteur et condensateur

  • Exigences en matière de filtrage  Filtré

  • Type de terminaison de sortie  FASTON | Fil de Litz

Caractéristiques électriques

  • Inductance L1 (µH) 0,4 | 1,3 | 3,2 | 7,2 | 20,1 | 41,1

  • Catégorie de surtension  II

  • Capacité Cx1  0,22

  • Courant nominal (max) (A) 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15

  • Courant de fuite (max) (120 VCA, 60 Hz) (µA) 0

  • Courant de fuite (max) (250 VCA, 50 Hz) (µA) 0

Caractéristiques du corps

  • Poids  40 g [ 1.41 oz ]

Dimensions

  • Largeur  28.2 mm [ 1.11 in ]

  • Longueur  58,2 mm [ 2.29 in ]

  • Hauteur  21.2 mm [ .83 in ]

Fonctionnement/Application

  • Méthode de refroidissement  Convection naturelle

Normes de l’industrie

  • Certifié pour  GB/T 15287 | IEC/EN 60939-3 | UL 60939-3

  • Niveau de pollution  PD2

  • Indice IP  IP40

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue