Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de filtre
Module d’entrée d’alimentation
-
Degré de filtration
Inducteur et condensateur
-
Exigences en matière de filtrage
Filtré
-
Type de terminaison de sortie
FASTON | Fil de Litz
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Inductance L1 (µH)
0,3 | 0,2 | 1 | 2,7 | 5,3
-
Catégorie de surtension
II
-
Capacité Cx1
0,1
-
Capacité Cy1
0,22 | 0,47 | 2,2
-
Courant nominal (max) (A)
1 | 2 | 4 | 6 | 10
-
Courant de fuite (max) (120 VCA, 60 Hz) (µA)
0 | 30 | 70 | 310
-
Courant de fuite (max) (250 VCA, 50 Hz) (µA)
0 | 40 | 180
Caractéristiques du corps
Dimensions
-
Largeur (mm)
27.8 | 35 | 46 | 46.3
-
Largeur (in)
1.09 | 1.37 | 1.81 | 1.82
-
Longueur (mm)
32 | 34 | 46 | 56.1 | 60.8
-
Longueur (in)
1.25 | 1.33 | 1.81 | 2.2 | 2.39
-
Hauteur (mm)
35 | 35.3 | 44.4 | 46.5 | 55.5
-
Hauteur (in)
1.37 | 1.38 | 1.74 | 1.83 | 2,18
Fonctionnement/Application
-
Méthode de refroidissement
Convection naturelle
Normes de l’industrie
-
Certifié pour
CSA 22.2 No. 8-13 | GB/T 15287 | GB/T 15288 | IEC/EN 60939-3 | UL 60939-3
-
Niveau de pollution
PD2
-
Indice IP
IP40
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0