Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de filtre
Filtres d'entrée CEI
-
Degré de filtration
Inducteur et condensateur
-
Exigences en matière de filtrage
Filtré
-
Type de terminaison de sortie
FASTON | Fil de Litz
-
Self de terre
Oui
Caractéristiques électriques
-
Inductance L1 (µH)
0,4 | 0,58 | 1,02 | 2,3 | 4,1 | 4 | 13,45 | 59,53 | 59,54
-
Catégorie de surtension
II
-
Capacité Cx1
0,1
-
Inductance L2 (µH)
0,1 | 0,4
-
Capacité Cy1
2,2
-
Courant nominal (max) (A)
1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15
-
Courant de fuite (max) (120 VCA, 60 Hz) (µA)
0 | 70 | 310
-
Courant de fuite (max) (250 VCA, 50 Hz) (µA)
0 | 180
Caractéristiques du corps
-
Poids (g)
38 | 46
-
Poids (oz)
1,62 | 1.34
Dimensions
-
Largeur (mm)
22.4 | 27.8
-
Largeur (in)
.88 | 1.09
-
Longueur (mm)
29.9 | 44 | 48 | 52.5
-
Longueur (in)
1.17 | 1.73 | 1.88 | 2.06
-
Hauteur (mm)
20.1 | 43,95
-
Hauteur (in)
.79 | 1.73
Fonctionnement/Application
-
Méthode de refroidissement
Convection naturelle
Normes de l’industrie
-
Certifié pour
CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283
-
Niveau de pollution
PD2
-
Indice IP
IP40
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0 | UL 94V-2