Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de filtre
Filtres d'entrée CEI
-
Degré de filtration
Inducteur et condensateur
-
Exigences en matière de filtrage
Filtré
-
Type de terminaison de sortie
FASTON
Caractéristiques électriques
-
Inductance L1 (µH)
0,27 | 0,9 | 0,2 | 0,45 | 1,6 | 4,6 | 22,5
-
Catégorie de surtension
II
-
Capacité Cx1
0,1 | 0,047
-
Inductance L2 (µH)
0,1 | 0,4
-
Capacité Cx2
0,047
-
Capacité Cy1
2,2 | 3,3
-
Courant nominal (max) (A)
1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15
-
Courant de fuite (max) (120 VCA, 60 Hz) (µA)
0 | 310 | 470
-
Courant de fuite (max) (250 VCA, 50 Hz) (µA)
0 | 180 | 270
Caractéristiques du corps
-
Poids (g)
37 | 46
-
Poids (oz)
1,3 | 1,62
Dimensions
-
Largeur (mm)
22.4 | 25 | 27.8 | 30 | 48
-
Largeur (in)
.88 | .98 | 1.09 | 1.18 | 1.88
-
Longueur (mm)
29.9 | 44 | 48 | 52.5 | 52.8
-
Longueur (in)
1.17 | 1.73 | 1.88 | 2.06 | 2.07
-
Hauteur (mm)
20.1 | 22.4 | 25 | 43,95 | 57,95
-
Hauteur (in)
.79 | .88 | .98 | 1.73 | 2.28
Fonctionnement/Application
-
Méthode de refroidissement
Convection naturelle
Normes de l’industrie
-
Certifié pour
CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283
-
Niveau de pollution
PD2
-
Indice IP
IP40
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-2