Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Degré de filtration
Inducteur et condensateur
-
Exigences en matière de filtrage
Filtré
-
Type de terminaison de sortie
FASTON
Fonctionnalités de configuration
-
Choix de fusibles
Double | Simple
Caractéristiques électriques
-
Inductance L1 (µH)
0,3 | 0,18 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 2
-
Catégorie de surtension
II
-
Capacité Cx1
47
-
Sélection de la tension d'entrée
Double tension CA (SMPS)
-
Capacité Cy1
2,2
-
Courant nominal (max) (A)
2 | 4 | 6
-
Courant de fuite (max) (120 VCA, 60 Hz) (µA)
2 | 373
Caractéristiques du corps
-
Poids (g)
55 | 60 | 70
-
Poids (oz)
1.94 | 2.11 | 2.46
Dimensions
-
Largeur (mm)
32 | 58
-
Largeur (in)
1.25 | 2.28
-
Longueur (mm)
32 | 59.81
-
Longueur (in)
1.25 | 2.35
-
Hauteur (mm)
58 | 59.5
-
Hauteur (in)
2,34 | 2.28
Fonctionnement/Application
-
Méthode de refroidissement
Convection naturelle
Normes de l’industrie
-
Certifié pour
CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283
-
Niveau de pollution
PD2
-
Indice IP
IP40
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-2