Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de filtre  Filtres d'entrée CEI

  • Degré de filtration  Inducteur et condensateur

  • Exigences en matière de filtrage  Non filtré

  • Type de terminaison de sortie  Bloc de jonction | Bornage fileté | FASTON | Fil de Litz

Caractéristiques électriques

  • Inductance L1 (µH) 2,4 | 4 | 8,3

  • Catégorie de surtension  II

  • Capacité Cx1  1

  • Inductance L2 (µH) 2,4 | 4 | 8,3

  • Capacité Cx2  0,47

  • Capacité Cy1  2,2

  • Capacité Cy2  2,2

  • Résistance électrique à la terre (kΩ) 680

  • Courant nominal (max) (A) 10 | 15 | 16 | 20

  • Courant de fuite (max) (120 VCA, 60 Hz) (µA) 200

  • Courant de fuite (max) (250 VCA, 50 Hz) (µA) 130 | 350

Caractéristiques du corps

  • Poids (g) 460 | 464 | 480 | 484 | 493 | 498 | 540 | 543

  • Poids (oz) 16,93 | 16,22 | 16,36 | 17,07 | 17,39 | 17,56 | 19,15 | 19,04

Dimensions

  • Largeur  73 mm [ 2.87 in ]

  • Longueur  184,7 mm [ 7,27 in ]

  • Hauteur  35 mm [ 1.37 in ]

Fonctionnement/Application

  • Méthode de refroidissement  Convection naturelle

  • Altitude de fonctionnement (max) (m) 2000

Normes de l’industrie

  • Certifié pour  GB/T 15287 | IEC/EN 60939 | UL 60939-3

  • Niveau de pollution  PD2

  • Indice IP  IP00

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue