Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de filtre
Filtres d'entrée CEI
-
Degré de filtration
Inducteur et condensateur
-
Exigences en matière de filtrage
Non filtré
-
Type de terminaison de sortie
Bloc de jonction | Bornage fileté | FASTON | Fil de Litz
Caractéristiques électriques
-
Inductance L1 (µH)
2,4 | 4 | 8,3
-
Catégorie de surtension
II
-
Capacité Cx1
1
-
Capacité Cx2
0,47
-
Capacité Cy1
4,7
-
Résistance électrique à la terre (kΩ)
680
-
Courant nominal (max) (A)
10 | 15 | 16 | 20
-
Courant de fuite (max) (120 VCA, 60 Hz) (µA)
210
-
Courant de fuite (max) (250 VCA, 50 Hz) (µA)
370
Caractéristiques du corps
-
Poids (g)
260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320
-
Poids (oz)
9.17 | 9.52 | 9.87 | 10,93 | 10.22 | 10.58 | 11.28
Dimensions
-
Largeur
59 mm [ 2,32 in ]
-
Longueur
133 mm [ 5.23 in ]
-
Hauteur
35 mm [ 1.37 in ]
Fonctionnement/Application
-
Méthode de refroidissement
Convection naturelle
-
Altitude de fonctionnement (max) (m)
2000
Normes de l’industrie
-
Certifié pour
GB/T 15287 | IEC/EN 60939 | UL 60939-3
-
Niveau de pollution
Capteur de position linéaire PD2
-
Indice IP
IP00
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0