Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de filtre  DPST

  • Degré de filtration  Inducteur et condensateur

  • Exigences en matière de filtrage  Filtré

  • Type de terminaison de sortie  FASTON

Fonctionnalités de configuration

  • Choix de fusibles  Double

Caractéristiques électriques

  • Inductance L1 (µH) 0,6 | 2,5 | 8 | 16

  • Catégorie de surtension  II

  • Capacité Cx1  220

  • Sélection de la tension d'entrée  Double tension CA (SMPS)

  • Capacité Cx2  100

  • Capacité Cy1  4,7

  • Courant nominal (max) (A) 1 | 2,5 | 6 | 10

Caractéristiques du corps

  • Poids  210 g [ 7,4 oz ]

Dimensions

  • Largeur  65 mm [ 2.55 in ]

  • Longueur  89 mm [ 3.5 in ]

  • Hauteur  50 mm [ 1.96 in ]

Fonctionnement/Application

  • Méthode de refroidissement  Convection naturelle

Normes de l’industrie

  • Certifié pour  CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283

  • Niveau de pollution  PD2

  • Indice IP  IP40

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-2

Documents associés
Aucun document disponible.